/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    Extern angeschlossenes E/A-Modul

    Auslaufmodell

    Optionales RS485-E/A-Modul zur Verwendung mit dem HAWK 8000 

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IO R ist Teil des Portfolios von Tridium an Hardware, Software und Tools für Fernüberwachungs- und Steuerungsanwendungen, die eine Ende-zu-Ende-Automatisierung und Device-to-Enterprise-Integration ermöglichen. Mit IO R kann der HAWK 8000 direkt mit einfachen, nicht smarten Eingängen und Ausgängen verbunden werden, die sich bis zu 1219,2 Meter vom HAWK entfernt befinden. Die Verbindung wird über einen RS 485 Multidrop-Kommunikationsbus hergestellt, der dem Industriestandard entspricht. Mehrere IO R-Geräte können auf einem einzigen HAWK verwendet werden und bieten mehr als 250 IO-Punkte auf einem einzelnen HAWK.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • CentraLine

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine