Beleuchtungssteuerungen
DALI2 Beleuchtungssteuerung mit 64 Adressen
DALI2 64 Addressierbare Beleuchtungssteuerung mit Modbus-Anschluss für direkten GA-Anschluss - Aufputzmontage
DALI2 64 Adressierbares Beleuchtungssteuergerät mit Modbus-Anschluss für direkten BMS-Anschluss - Aufputzmontage. Der DLS Connect ist ein vollwertiges DALI Beleuchtungssteuerungssystem, integriert in einen erstklassigen LightSpot HD Sensor. Ideal für moderne Arbeitsräume mit offenen Decken und Bereichen, die eine diskrete Beleuchtung benötigen. Eine einfache Implementierung eines leistungsstarken DALI-adressierbaren Systems.
Merkmale und Vorteile:- Beleuchtungssteuerung in einem Lightspot HD Sensor bedeutet schnelle und einfache Installation
- Bis zu 64 DALI adressierbare Geräte können an den Master Sensor angeschlossen werden
- Integrierter Sylk-Bus-Ausgang für den direkten Anschluss an Trend IQEco BMS
- Ideal für offene Dachflächen, wo die Montage des Reglers unansehnlich ist
- Klassenbester Detektionsumfang und Empfindlichkeit für kleine Bewegungen, so dass die Beleuchtung immer dann eingeschaltet ist, wenn sie benötigt wird, und die Verzögerungen bei der Belegung reduziert werden, um die Energieeinsparungen zu maximieren
- Keine zusätzliche Steuerungshardware, reduziert die Gesamtkosten für Hardware und spart Zeit bei der Installation
- DALI-adressierbare, einfache Verdrahtung (nur Netz- und 2-adriges Netzwerkkabel) reduziert Verdrahtungsfehler, Zeitaufwand für die Planung der Verdrahtung und vereinfacht die Installation
- Sanfte Verdrahtung bedeutet, dass Änderungen an der Beleuchtung leicht vorgenommen werden können, ohne dass eine Neuverkabelung erforderlich ist
- Einfache Erstellung anspruchsvoller Lichtszenen und -gruppen zur Schaffung einer verbesserten Arbeits- oder Lernumgebung
- Anschluss von Netzspannung und DALI-Netzwerk über ein LCM zur einfachen Verteilung von Netzspannung und DALI-Verkabelung.