/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Netzteile

    BPS Power Supply

    The BPS-005 Low Cost DC Power Supply is a regulated .5 A power supply that accepts 24 VAC input and provides an adjustable 1.5 to 29 VDC output.

    Übersicht

    The BPS-005 Low Cost DC Power Supply is a regulated .5 A power supply that accepts 24 VAC input and provides an adjustable 1.5 to 29 VDC output. Output voltage adjustments are made using the on-board potentiometer while measuring the output with a multimeter. A compact snap track design allows the power supply to be surface mounted within a panel.

    Features & Benefits:
    • Snap track design allowing for easy panel installation.
    Certifications:
    • RoHS