/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Netzteile

    External Power Supply Unit

    Auslaufmodell

    The External Power Supply Unit enables an uninterruptible power supply of peripherals in fire alarm systems, field devices, third-party detectors. and intrusion detection systems.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The External Power Supply Unit enables an uninterruptible power supply of peripherals in fire alarm systems, field devices, third-party detectors. and intrusion detection systems. Relay outputs are available for common trouble, power failure, battery failure and ground fault. All relays work as potential-free change over contacts.

    Certifications:
    • Vds