/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Anlagen- und Integrations-Controller

    ComfortPoint Niagara Advanced Controller

    ComfortPoint Niagara Advanced Controller sind eine Familie von Next-Generation-Integrations- und Anlagencontrollern, die das Niagara Framework® integrieren und von einem IMX8 64-Bit-Quad-Core-Prozessor angetrieben werden.

    Übersicht

    ComfortPoint Niagara Advanced Controller sind frei programmierbar, mit einer speziellen Suite von I/O-Modulen, die äußerst flexible Steuerungsoptionen bieten. Mit der Leistung von Niagara bieten sie sowohl Ethernet- als auch serielle Integrationsoptionen und sind native BACnetTM Building Controllers (B-BC).

    Merkmale und Vorteile:
    • Entspricht BACnetTM Standard 135 Protokoll Version 1.15 (ISO 16484-5)
    • Mehrfarbige LEDs, die den Betriebsstatus der isolierten RS485-Kommunikation, des HMI-Geräts, der Ethernet-Verbindung und des Service-Status des Controllers anzeigen
    • Mehrere Ethernet-Steckverbinderoptionen
    • RJ11-Schnittstelle zur Verbindung mit einem HMI-Gerät für Feldoperationen
    • Alle RS485-Kanäle unterstützen PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus und M-Bus
    • Unterstützung des C-Bus-Datenaustauschs
    • Touchflake unterstützt RS485 Snapon I/O-Geräte
    • Eingebaute fortschrittliche Diagnosesoftware zur Fehlersuche für IP- und MSTP-Geräte
    • FRAM, um die Live-Daten für den Controller zu speichern, einschließlich der Lagerung der zuletzt bekannten Werte, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird
    • UTF-8- und UCS-2-Zeichenkodierungsformate werden unterstützt
    • Unterstützung der Peer-to-Peer-Kommunikation
    • Unterstützt DHCP (automatische IP-Adresszuweisung)
    • Unterstützt Daisy-Chain-Verbindung
    • Unterstützt das vollständige Niagara 4 Framework mit FOX- und Fox-S-Kommunikation, N4-Treibern und Schnittstellen
    • Abnehmbare Klemmenblöcke mit Schraube (werkseitig eingebaut) oder Push-in-Anschlüssen
    • Eingebauter Webserver mit HTML5-Grafikunterstützung
    • Terminalabdeckungen zum Schutz der Terminals
    • Schutzabdeckungen zum Schutz von Touchflake und Snapon I/O
    • i.MX 8M Plus, vierarmiger Cortex-A53-Prozessor®®, langlebiger Industriebetrieb, Frequenz: 1,2 GHz
    • Ubuntu Core OS mit snap-containerbasiertem modularem Softwaredesign (Cyber Secure)
    • Unterstützung für Azure IoT Remote Device Management und Update-Dienste
    • Neural Net Accelerator für die zukünftige Entwicklung von latenzarm-KI/ML-Algorithmen am Edge
    Zertifizierungen:
    • Schutzklasse: IP20
    • Produktstandards: UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1 und IEC/EN61010
    • Prüfung elektrischer Bauteile: IEC68
    • Zertifizierung: UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnetTM Standard 135 Version 1.14, ISO 16484-5, FCC Teil 15, Unterteil B, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, Ethernet Protocol Version IEEEC 802.3, EN-1434-3 und EN-13757-3
    • Systemtransformator: Die Systemtransformator(en) müssen Sicherheitstrenntransformatoren gemäß IEC 61558-2-6 sein. In den USA und Kanada müssen NEC-Transformatoren der Klasse 2 verwendet werden.