Anlagen- und Integrations-Controller
Comfortpoint Niagara Essential Controller
Comfortpoint Niagara Essential Controller mit 28 Onboard-IO, der das Niagara-Framework® nutzt. Ideal für die energieeffiziente Steuerung von Anwendungen kleiner bis mittlerer Anlagen mit bis zu 35 Einheits- oder VAV-Reglern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale und Vorteile:
Der Essential-Controller verfügt über 28 integrierte Ein- und Ausgangskontrollpunkte (16 universelle I/O-Kanäle, 4 Relaisausgänge, 4 Halbleiterrelaisausgänge und 4 digitale Eingänge).
- Controller-Funktionen:
- RS-485-Ports für BACnet™ MS/TP, Panel Bus (Legacy IO- und SnapON-IO-Modulgeräte), Modbus RTU und M-Bus.
- Ethernet-Ports für BACnet-IP-Geräte™, Modbus TCP/IP und C-Bus.
- RJ11-Portschnittstelle für HMI-Geräte.
- Der Controller verfügt außerdem über einen USB-Typ-C-Anschluss zur Verbindung mit einem Computer für serielle Kommunikation.
- Der Regler kann auf einer DIN-Schiene entweder horizontal oder vertikal montiert werden.
- Zusätzliche Merkmale:
- Drei RS-485 nicht isolierte / keine galvanischen Ports (One Touch Flake und zwei Via-Terminals) sowie zwei Ethernet-Ports / zwei geschaltete IP-Ports.
- Ethernet-Ports können wie isolierte oder geschaltete Ports konfiguriert werden.
- RJ11-Port zur Verbindung mit einem dedizierten HMI-Gerät für Feldoperationen.
- Touch-Flocke-Verbindungen zur Unterstützung von RS-485-IO-Modulgeräten.
- Die geschalteten Ethernet-IP-Ports unterstützen sowohl den Daisy-Chain-Betrieb als auch RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), das die Erstellung eines fehlertoleranten Netzwerks ermöglicht.
- Eingebauter RSTP-Schalter ermöglicht eine schleifenfreie Weiterleitungstopologie.
- i.MX 8M Mini, Dual Arm Cortex-A53®® Prozessor, langlebiger Industriegrad, Frequenz: 1,2 GHz.
- Unterstützt die BACnet-SC-Konfiguration™ innerhalb des Niagara-Frameworks®.
- Entspricht dem BACnet-Standard™ ANSI/ASHRAE 135 Protokoll Version 1.15 (ISO 16484-5).
- UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnet™ Standard 135 Version 1.14, ISO 16484-5, AMEV AS-B, FCC Part15, WEEE, C-tick RCM, Unterteil B, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), RCM, EAC, RoHS II, Ethernet Protocol Version IEEEC 802.3, EN-1434-3 und EN-13757-3