Anlagen- und Integrations-Controller
Honeywell Optimizer Advanced Regler
Eine Anlagensteuerung, die auch für Neueinsteiger einfach zu installieren und zu bedienen ist. Funktionen, die einfach hinzugefügt werden können, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen. Und Steuerungen mit integrierter Cybersicherheit
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell Optimizer Advanced Controllers sind eine Familie von Integrations- und Anlagensteuerungen der nächsten Generation, die das Niagara-Framework enthalten und von einem IMX8 64-Bit Quad-Core-Prozessor angetrieben werden. Die IP-Geräte sind frei programmierbar und verfügen über eine spezielle Reihe von E/A-Modulen, die extrem flexible Steuerungsoptionen bieten. Sie nutzen die Leistungsfähigkeit von Niagara und bieten sowohl Ethernet- als auch serielle Integrationsoptionen und sind native BACnetTM Building Controller (B-BC).
Features & Benefits:- Entspricht dem BACnetTM Standard 135 Protokoll Version 1.15 (ISO 16484-5)
- Mehrfarbige LEDs zur Anzeige des Betriebsstatus der isolierten RS485-Kommunikation, des HMI-Geräts, der Ethernet-Verbindung und des Service-Status des Controllers
- Mehrere Ethernet-Anschlussoptionen
- RJ11-Schnittstelle zum Anschluss an ein HMI-Gerät für den Feldbetrieb
- Alle RS485-Kanäle unterstützen PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus und M-Bus
- Unterstützung von C-Bus-Datenaustausch
- Touchflake zur Unterstützung von RS485 Snapon I/O-Geräten
- Integrierte erweiterte Diagnosesoftware, die die Fehlersuche für IP- und MSTP-Geräte erleichtert
- FRAM zur Speicherung der Live-Daten des Controllers, einschließlich der Speicherung der letzten bekannten Werte bei Unterbrechung der Stromversorgung
- UTF-8- und UCS-2-Zeichenkodierungsformate werden unterstützt
- Unterstützung von Peer-to-Peer-Kommunikation
- Unterstützt DHCP (automatische IP-Adresszuweisung)
- Unterstützt Daisy-Chain-Verbindung
- Unterstützt das vollständige Niagara 4 Framework mit FOX- und Fox-S-Kommunikation, N4-Treibern und -Schnittstellen
- Abnehmbare Klemmenblöcke mit Schraub- (werkseitig installiert) oder Push-in-Anschlüssen
- Eingebauter Webserver mit HTML5-Grafikunterstützung
- Terminalabdeckungen zum Schutz der Terminals
- Schutzabdeckungen zum Schutz von Touchflake und Snapon I/O
- i.MX 8M Plus, vierfacher Arm® Cortex®-A53 Prozessor, langlebige Industriequalität, Frequenz: 1,2GHz
- Ubuntu Core OS mit Snap-Container-basiertem modularem Software-Design (Cyber Secure)
- Unterstützung für Azure IOT Remote Device Management und Update Services
- Neural Net Accelerator für die zukünftige Entwicklung von AI/ML-Algorithmen mit geringer Latenz am Edge
- Schutzklasse: IP20
- Produkt-Normen: UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1, und IEC/EN61010
- Prüfung elektrischer Komponenten: IEC68
- Zertifizierung: UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnetTM Standard 135 Version 1.14, ISO 16484-5, FCC Part15, Subpart B, CAN ICES-3(B)/NMB- 3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, Ethernet Protokoll Version IEEEC 802.3, EN-1434-3 und EN-13757-3
- Systemtransformator: Der/die Systemtransformator(en) müssen Sicherheitstrenntransformatoren gemäß IEC 61558-2-6 sein. In den U.S.A. und Kanada müssen NEC Class 2 Transformatoren verwendet werden.