/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Anlagen- und Integrations-Controller

    Optimizer Essential Plant Controller

    Optimizer Essential Plant Controller mit 28 Onboard IO, der das Niagara-Framework® nutzt. Ideal für die energieeffiziente Steuerung von Anwendungen kleiner bis mittlerer Anlagen mit bis zu 35 Einheits- oder VAV-Reglern.

    Übersicht

    Der Essential-Controller ist ein Controller der nächsten Generation für kleine Anlagen

    das das Niagara-Framework® mit optionaler Edge-Lizenzierung nutzt, die Honeywell Panelbus-, BACnet-, MODBUS- und M-Bus-Fahrer umfasst,

    oder vollständige Niagara-Integration und Fahrerlizenz, um zusätzliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Die

    Essential ist ein frei programmierbares IP-Gerät, das von einem 64-Bit-Gerät betrieben wird

    Dual-Core-i.MX-Prozessor mit 28 integrierten Ein- und Ausgängen

    Kontrollpunkte, die extrem flexible Steuerungsoptionen bieten.

    Mit der Kraft des Niagara-Rahmens® ist das Wesentliche

    Controller bietet sowohl Ethernet- als auch serielle Integrationsoptionen

    und ist ein native BACnet™ Building Controller ("B-BC").

    Merkmale und Vorteile:
    • Der Essential-Controller verfügt über 28 integrierte Ein- und Ausgangskontrollpunkte (16 universelle I/O-Kanäle, 4
    • Relaisausgänge, 4 Festleiterrelaisausgänge und 4 digitale Eingänge). Der Controller bietet folgende Merkmale:
    • RS-485-Ports für BACnet™ MS/TP, Panel Bus (Legacy IO- und SnapON-IO-Modulgeräte), Modbus RTU und M-Bus.
    • Ethernet-Ports für BACnet-IP-Geräte™, Modbus TCP/IP und C-Bus.
    • RJ11-Portschnittstelle für HMI-Geräte.
    • Der Controller verfügt außerdem über einen USB-Typ-C-Schnittstellenanschluss, um mit einem Computer für die serielle Kommunikation zu verbinden.
    • Der Controller kann
    • entweder horizontal oder vertikal auf einer DIN-Schiene montiert werden.
    • Weitere Merkmale:
    • Drei RS-485 nicht isoliert / keine
    • galvanische Anschlüsse (Ein-Tasten-Flocke und
    • Zwei Via-Terminals) und zwei Ethernet
    • Ports / zwei geschaltete IP-Ports.
    • Ethernet-Ports können konfiguriert werden
    • also isolierte oder geschaltete Ports.
    • RJ11-Port zur Verbindung mit einem dedizierten Anschluss
    • HMI-Gerät für Feldoperationen.
    • Touch Flake-Verbindungen zur Unterstützung
    • RS-485 IO-Modulgeräte.
    • Die geschalteten Ethernet-IP-Ports
    • Unterstützung beider Daisy-Chain-Operationen
    • und RSTP (Rapid Spanning Tree)
    • Protokoll), das einen Fehler erlaubt
    • ein tolerantes Netzwerk zu schaffen.
    • Eingebauter RSTP-Schalter ermöglicht loopfree
    • Weiterleitung von Netzwerktopologie.
    • i.MX 8M Mini, Doppelarm Cortex-A53®®
    • Prozessor, langlebiger Industriebetrieb
    • Steigung, Frequenz: 1,2 GHz.
    • Unterstützt BACnet™ SC-Konfiguration
    • innerhalb des Niagara-Rahmens®.
    • Entspricht dem BACnet-Standard™
    • ANSI/ASHRAE 135-Protokoll
    • Version 1.15 (ISO 16484-5).
    Zertifizierungen:
    • UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnet™ Standard 135 Version 1.14, ISO 16484-5, AMEV AS-B, FCC
    • Teil 15, WEEE, C-tick RCM, Unterteil B, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), RCM, EAC, RoHS II, Ethernet-Protokoll
    • Version IEEEC 802.3, EN-1434-3 und EN-13757-3