Anlagen- und Integrations-Controller
TONN9 Steuerungen
Der TONN9 ist eine kompakte, eingebettete IoT-Controller- und Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Wird standardmäßig mit einem Trendtreiber und einem umfangreichen Satz anderer Treiber geliefert
- Weitere optionale Treiber sind verfügbar: Micros Fidelio Hotelzimmerreservierungssystem (IP) und der SMS-Treiber.
- Schnellere CPU und mehr Speicher. Der TONN9 verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor und eine größere Speicherkapazität, wodurch er schneller ist und in der Lage ist, weitaus komplexere Anwendungen zu bewältigen.
- Verbesserte Sicherheit.TONN9 bietet die Sicherheit, die Sie von einem modernen Gerät erwarten, mit verschlüsselter Kommunikation (FOXS, HTTPS) und Java-freiem Zugriff über Webbrowser (HTML5) als Standard.
- DIN-Schienen- oder Aufputzmontage.
- 2 Ethernet-Ports und 2 x RS485-Ports.
- 24 Vac Stromversorgung.