/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wandmodule

    RV100 Wall Module

    Raumgerät mit Temperatursollwertgeber und Sensoren

    Übersicht
    RV100s sind konfigurierbare Raumgeräte zur Verwendung mit Trend IQ5ECO-Reglern. Alle Varianten messen die Temperatur (T). TH-Varianten messen zusätzlich die relative Luftfeuchtigkeit (RH), und THC-Varianten messen zusätzlich relative Luftfeuchtigkeit (RH) und Kohlendioxid (CO₂).Alle Varianten verfügen über ein kapazitives Touchdisplay, das eine Echtzeit-Datenvisualisierung sowie die Benutzersteuerung von Parametern ermöglicht, und beinhalten integrierte Hilfebildschirme für eine intuitive Inbetriebnahme.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfache Integration mit Trend IQ5ECO-Reglern.▪ Firmware-Updates über die Leitung sparen Zeit bei Upgrades.▪ Farbdisplay mit kapazitivem Touchscreen für intuitive und schnelle Inbetriebnahme sowie hervorragende Benutzererfahrung.▪ Mehrere Anzeigemodi, z. B. „Auto-Dim“ und „Always On“.▪ LED-Ringanzeige zur Visualisierung des Betriebsstatus.▪ Anzeige von Raumgeräte- und Reglerparametern.▪ Dauerhafte Speicherung der Benutzerkonfiguration, einschließlich Sollwerte nach Stromausfall.▪ Möglichkeit zur Beschriftung von Aufzählwerten.▪ Zugriff auf und Anpassung der meisten IQ5ECO-Reglerparameter.
    Zertifizierungen:
    • CE
    • RoHS
    • REACH
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • UKCA