/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Web-Panels und HMIs

    IQVIEW-SCD

    Das IQVIEW Single Controller Display (SCD) für IQ500 und IQ528

    Übersicht

    Das IQVIEW Single Controller Display (SCD) für IQ5 bietet eine Benutzeroberfläche zu einem IQ5-Controller. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Betriebszeiten einzusehen und anzupassen, Alarme zu überwachen, Controller-Parameter anzupassen und Diagramme der protokollierten Daten anzuzeigen.

    Die SCD-Anwendung wird in einem IQ5-Controller gehostet und bietet die Funktionalität über mehrere HTML-Seiten, die über Ethernet mit einem IQVIEWx-SCD-24VDC-Display zugänglich sind.

    Merkmale und Vorteile:
    • Lokale Steuerung eines einzelnen IQ5-Controllers
    • Einfache Plug-and-Play-Einrichtung
    • Anzeige von Eingängen, Ausgaben, Verzeichnissen, Alarmen, Diagrammen
    • Einstellung von Knöpfen, Schaltern, Zeitzonen und Zeit
    • Graphische Darstellung protokollierter Daten
    • Sicherheitsfunktionen zur Einschränkung des Zugriffs
    • Zugriff über den Webbrowser über Ethernet
    Zertifizierungen:
    • CE Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie 2014/30/ EU (EMV)
    • UL cULus: UL61010-1 / UL61010-2-2-201
    • UL-Zertifizierung: https://iq.ulprospector.com/