/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Web-Panels

Room Panels

Mit einem optisch ansprechenden Design, in den Gehäusefarbe weiss oder schwarz passen sich die Panels elegant dem Raum an.Saia PCD® Room-Panels werden für die Bedienung und Steuerung von Einzelraumanwendungen eingesetzt.

Autarke Raumapplikationen mit dem integrierten Logic Controller (Frei programmierbar) ermöglichen das Steuern von Raumfunktionen auch ohne Kopfstation und damit verbundene Verzögerungen durch lange Kommunikationswege.

Mit einem optisch ansprechenden Design, in den Gehäusefarbe weiss oder schwarz passen sich die Panels elegant dem Raum an. Autarke Raumapplikationen mit dem integrierten Logic Controller (Frei programmierbar) ermöglichen das Steuern von Raumfunktionen auch ohne Kopfstation und damit verbundene Verzögerungen durch lange Kommunikationswege.

Merkmale und Vorteile:
  • Frei programmierbare Visualisierung mit dem Web Editor 8
  • Frei programmierbarer Logic Controller für autarke Raumapplikationen
  • Montage in standard Wandeinbauboxen
  • Temperatursensor on board
  • Farben TFT mit einer Farbtiefe von 65k
  • Kapazitive Touchscreentechnologie für eine sehr sensible Reaktion
Zertifizierungen:
  • Protection class IP20
Image
SKU
Description
alt
PCD7.D1000
Digital Raumbediengerät mit S-Bus oder Modbus Interface
alt
PCD7.D443WT5R
Programmierbares Raum-Panel, 4.3 Zoll Display mit schwarzem Gehäuse
alt
PCD7.D443WT5RW
Programmierbares Raum-Panel, 4.3 Zoll Display mit weissem Gehäuse
alt
PCD7.D443WTPR
Raum-Panel mit Micro-Browser, 4.3" mit schwarzem Gehäuse
alt
PCD7.D443WTPRW
Raum-Panel mit Micro-Browser, 4.3" mit weissem Gehäuse
Image
SKU
Description
alt
PCD7.D1000
Digital Raumbediengerät mit S-Bus oder Modbus Interface
alt
PCD7.D443WT5R
Programmierbares Raum-Panel, 4.3 Zoll Display mit schwarzem Gehäuse
alt
PCD7.D443WT5RW
Programmierbares Raum-Panel, 4.3 Zoll Display mit weissem Gehäuse
alt
PCD7.D443WTPR
Raum-Panel mit Micro-Browser, 4.3" mit schwarzem Gehäuse
alt
PCD7.D443WTPRW
Raum-Panel mit Micro-Browser, 4.3" mit weissem Gehäuse