/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    IQ5ECO Feldkontrolleur – 16 & 24 Punkte

    Der IQ5ECO Field Controller bietet eine sichere und vielseitige Steuerungsplattform für Gebäude- und Energiemanagementsysteme, die nahtlos mit der vollständigen IQ5-Gebäudeautomationslösung integriert ist.

    Übersicht

    Die IQ5ECO Field Controller-Familie bietet flexible Kommunikationsoptionen über verschiedene Größen und Spannungstypen hinweg. Jeder Controller verfügt über universelle I/OS, einen Sylk-Port und einen Modbus-Port und wird über IQSET entwickelt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Mit bahnbrechender Twisted-Pair-T1L-Technologie für eine reibungslose Migration zu IP
    • Entworfen gemäß ISA/IEC 62443-4-2 SL2
    • 2 Gehäusegrößen: 16 oder 24 Punkte
    • 24 VAC/DC und 230 VAC Eingangsstromversorgungsvarianten
    • Ausgestattet mit universellen I/O-Systemen und Relais
    • IP-Varianten haben zwei Kommunikationsanschlüsse und unterstützen RSTP.
    • IP T1L-Varianten unterstützen fail-safe-Daisy Chaining über größere Entfernungen
    • 1 RS-485-Port für Serial Modbus RTU oder Modbus ASCII-Kommunikation
    • 1 Sylk-Port™ zum Anschluss von Feldgeräten und Displays
    • DIN-Schienenmontage, DIN 19-Größe
    • USB-Lokal-Supervisor/Engineering-Port
    Zertifizierungen:
    • UL-Zertifizierung: https://iq.ulprospector.com
    • CE