/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lineare Stellantriebe

    Ein-/Aus-Antrieb 200–240 VAC der Serie VC

    Auslaufmodell

    Stellantriebe der VC-Series von Honeywell sind Stellantriebe mit zwei Positionen (Öffnen/Schließen). Sie können mit einpoligen Ein-Aus-Schaltern mit Nieder- oder Netzspannung wie einem Raumthermostat oder einem Strömungsschalter gesteuert werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Stellantriebe der VC-Series von Honeywell sind Stellantriebe mit zwei Positionen (Öffnen/Schließen). Sie werden zusammen mit den Hydronikventilen der Serien VCZ1000, 1100, 6000 und 6100 in normalen Innenräumen verwendet, um ein schnelles Öffnen/Schließen zu ermöglichen und den Durchfluss von heißem und/oder gekühltem Wasser oder einer Glykollösung auf eine Konzentration von 60 % zu steuern. Sie sind für die An-/Aus-Regelung von Heiz-/Kühlsystemen oder für die Steuerung einzelner Lüfterspulen-, Baseboard-Radiator- oder Konvektoranwendungen ausgelegt.

    Sie können mit einpoligen Ein-Aus-Schaltern mit Nieder- oder Netzspannung wie einem Raumthermostat oder einem Strömungsschalter gesteuert werden. Die Ventilantriebe der Serie VC80 sind für die Verwendung mit leitungsgebundenen elektronischen Thermostaten mit Serienvorlauf oder stromsparenden Thermostaten konzipiert. VC-Stellantriebe verwenden eine nockenbetriebene Patronenbewegung, um Wasserschlägen zu widerstehen. Interne Endschalter verhindern einen Motorüberlauf.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Verwendung mit Zweiwege- oder Dreiwegeventilen
    • Plenumkabel
    • Schneller und einfacher Austausch beweglicher Teile
    • Die Installation des Antriebskopfes erfordert keine Entleerung des Systems
    • Wählbarer/schaltbarer elektronischer Fehlersicher, Öffner oder Öffner
    • Nockenbetriebener Patronenweg, um Wasserschlag zu widerstehen
    • Interne Endschalter verhindern Motorüberlauf
    • Ein/Aus-Modelle mit sechs Sekunden nominalem Timing
    Zertifizierungen:
    • 89/336/EWG
    • 73/23/EWG
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 65 degree Celsius
    • Driving Power Consumption
      • 6 watt
    • Supply Voltage Frequency
      • 50/60 hertz
    • Supply Voltage
      • 200-240 voltage alternating current
    • Overall Width
      • 94 millimetre
    • Overall Depth
      • 68 millimetre
    • Brand
      • Honeywell
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 Percentage
    • Switch Configuration
      • SPST
    • Actuator Type
      • On-Off
    • Includes
      • 272866B Valve Flushing Cap voltage alternating current

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 65 degree Celsius
    • Driving Power Consumption
      • 6 watt
    • Supply Voltage Frequency
      • 50/60 hertz
    • Supply Voltage
      • 200-240 voltage alternating current
    • Overall Width
      • 94 millimetre
    • Overall Depth
      • 68 millimetre
    • Brand
      • Honeywell
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 Percentage
    • Switch Configuration
      • SPST
    • Actuator Type
      • On-Off
    • Includes
      • 272866B Valve Flushing Cap voltage alternating current
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 65 degree Celsius
    • Driving Power Consumption : 6 watt
    • Supply Voltage Frequency : 50/60 hertz
    • Supply Voltage : 200-240 voltage alternating current
    • Overall Width : 94 millimetre
    • Overall Depth : 68 millimetre
    • Brand : Honeywell
    • Minimum Operating Humidity : 5 Percentage
    • Maximum Operating Humidity : 95 Percentage
    • Switch Configuration : SPST
    • Actuator Type : On-Off
    • Includes : 272866B Valve Flushing Cap voltage alternating current