/content/hbtbt/de/de/search-results.html
×
Outage Notification: On Saturday, June 5,12:30-2:30 p.m. EDT (6:30 to 8:30 p.m. UDT), this website will undergo planned maintenance. Thank you for your patience.

Lineare Stellantriebe

ML8824 Linearventil-Antrieb

Elektrischen Antriebe für Linearventile von Honeywell bieten modulierende Steuerungen mit Positions-Rückkopplungssignal. Die Antriebe können weit verbreitet mit Linearventilen in Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagen-Anwendung genutzt werden.

Elektrische Antriebe für Linearventile von Honeywell bieten modulierende Steuerungen mit Positions-Rückkopplungssignal. Die Antriebe können weit verbreitet mit Linearventilen in Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagen-Anwendung genutzt werden.

Merkmale und Vorteile:
  • Schneller und einfacher Einbau
  • Niedrigere Eigenaufnahme
  • Wartungsfrei
  • Selbstnachführungs-Betriebsart
  • Einstellbare Verfahrgeschwindigkeit
  • Manueller Betrieb mit Übersteuerungsfunktionen
  • Auswählbare Verfahrrichtung
Image
SKU
Description
alt
ML8824A0620
Modulierender Linearventil-Antrieb, 24VAC/DC, 20mm Hub, 600N, 60/80s
alt
ML8824A1820
Modulierender Linearventil-Antrieb, 24VAC/DC, 20mm Hub, 1800N, 40/60s
alt
ML8824A1840
Modulierender Linearventil-Antrieb, 24VAC/DC, 40mm Hub, 1800N, 80/120s
Image
SKU
Description
alt
ML8824A0620
Modulierender Linearventil-Antrieb, 24VAC/DC, 20mm Hub, 600N, 60/80s
alt
ML8824A1820
Modulierender Linearventil-Antrieb, 24VAC/DC, 20mm Hub, 1800N, 40/60s
alt
ML8824A1840
Modulierender Linearventil-Antrieb, 24VAC/DC, 40mm Hub, 1800N, 80/120s