/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lineare Stellantriebe

    Thermoelektrische Stellantriebe für lineare Ventile der Serien M400/M800

    Thermoelektrischer Stellantrieb für Kurzhub-Linearventile und PICVs, für Auf/Zu 2-P-Steuerung mit 24V AC/DC oder 230V AC Spannungsversorgung.

    Übersicht

    Die thermoelektrischen Stellantriebe der Serien M400 und M800 von Honeywell wurden speziell für Kurzhub-Linearventile entwickelt, die eine 2-P-Steuerung für Zonenventile und druckunabhängige Regelventile benötigen. Der Stellantrieb ist geräuschlos, hat einen sehr geringen Stromverbrauch und die langsamere Laufgeschwindigkeit ist gut geeignet für diese Art von Anwendungen mit langen Zykluszeiten.

    Spezifikationen

    Andere

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min

    Andere

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min
    • Lead Length : 1 mm
    • Supply Voltage : 230 Vac
    • Stroke Length : 2.5 mm
    • Stem Force : 100 N
    • Runtime : 3.5 min

    Related Products