Lineare Stellantriebe
Thermoelektrischer Stellantrieb Serie M4100
Die M4100 Series Thermoelectric Actuator sind auf Effizienz ausgelegt, um eine zeitgesteuerte Zwei-Punkt-Regulierung für Heiz- und Klimaanlagen bereitzustellen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die kleinen linearen thermoelektrischen Stellantriebe M4100E/K werden mit Honeywell-Raumtemperaturreglern für zeitlich gekoppelte modulierende Regelung von Heiz- und Kühlsystemen. Ein mikroprozessorgesteuerter Stellungsregler garantiert eine genaue Regelung. Die Stellantriebe sind für Anwendungen konzipiert, bei denen der Platz begrenzt ist
Merkmale und Vorteile:- Es sind keine Befestigungswerkzeuge erforderlich
- Wassergeschütztes Gehäusedesign
- Geräuschloser Betrieb
- Überspannungsschutz (2,5 kV)
- Modelle mit Zusatzschalter für Antriebspumpen oder Lüfter
- EN 60730