/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lineare Stellantriebe

    Linearer Stellantrieb für schnellwirkende Ventile mit 6,5 mm Hub der Serie M5410

    Auslaufmodell

    Lineare Stellantriebe der Serie M5410 bieten eine schnell wirkende 2-P-Ein/Aus-Steuerung für Ventile mit 6,5 mm Hub in den Größen DN15 und DN20

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Stellantriebe des Typs M5410 bieten eine 2-P-Auf/Zu-Regelung zusammen mit Ventilen der Serien V58 und VS mit 6,5 mm Hub in den Anschlussgrößen DN15 und DN20. Es handelt sich um einen schnell wirkenden Stellantrieb, der für schnell wirkende Regelsysteme, wie z.B. Kesselanlagen und Solaranlagen, geeignet ist.

    Er wird mit einem vorverdrahteten Anschlusskabel mit standardisierter Ventilkupplung geliefert, die keine Werkzeuge für die Installation erfordert.

    Spezifikationen

    Andere

    • Runtime
      • 3.6/16 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Power Loss Action
      • Stem Retracts Percentage
      • Stem Retracts Percentage
    • For Use With
      • V5004TY Kombi QM (DN20-DN32) valves with stroke 6.0mm inch

    Andere

    • Runtime
      • 3.6/16 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Power Loss Action
      • Stem Retracts Percentage
      • Stem Retracts Percentage
    • For Use With
      • V5004TY Kombi QM (DN20-DN32) valves with stroke 6.0mm inch
    • Runtime : 3.6/16 second (time unit)
    • Brand : CentraLine
    • Power Loss Action : Stem Retracts Percentage|Stem Retracts Percentage
    • For Use With : V5004TY Kombi QM (DN20-DN32) valves with stroke 6.0mm inch