Lineare Stellantriebe
M7410E/F Serie 0...10VDC Stellantriebe für Ventile mit kurzem Hub
Stellantriebe der Serien M7410E/F werden in Temperaturregelsystemen eingesetzt, die Warm- und/oder Kaltwasser (mit Glykol bis zu 50 %) als Regelmedium in VAV-Endgeräten, Gebläsekonvektoren, kleinen Nacherwärmern und Rückkühlern verwenden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Stellantriebe M7410E/F werden in Temperaturregelsystemen eingesetzt, die Warm- und/oder Kaltwasser (mit Glykol bis zu 50 %) als Regelmedium in VAV-Klimageräten, Gebläsekonvektoren, kleinen Nacherwärmern und Rückkühlern verwenden. Es sind Stellantriebe mit und ohne Federrücklauf erhältlich.
Merkmale & Vorteile:- Kleine Abmessungen ermöglichen den Einbau bei begrenztem Platz
- Langer Hub ermöglicht einen größeren Regelbereich
- Synchronmotor
- Keine Montagewerkzeuge erforderlich
- Wartungsarmes Kunststoffgehäuse
- Kein separates Gestänge erforderlich
- Empfängt ein Eingangssignal von 0 bis 10V DC oder 2 bis 10V DC, vor Ort auswählbar
- Enthält Schalter für direkte/umgekehrte Betätigung
- Interne Ventilstellungsanzeige
- Magnetkupplung zur Drehmomentbegrenzung unabhängig von der Spannungsversorgung und Selbsteinstellung der Absperröffnung
Andere
- Supply Voltage Frequency
- 50/60 Hertz (1/second)
- Supply Voltage
- 24
- Stem Force
- 90 newton
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Brand
- Honeywell
Andere
- Supply Voltage Frequency
- 50/60 Hertz (1/second)
- Supply Voltage
- 24
- Stem Force
- 90 newton
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Brand
- Honeywell
- Supply Voltage Frequency : 50/60 Hertz (1/second)
- Supply Voltage : 24
- Stem Force : 90 newton
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
- Brand : Honeywell