/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Lineare Stellantriebe

ML6420/ML6425 Elektrischer Linearventil-Antrieb

ML6 Electric Linear Valve Actuators stellen einpolige Wechselschalter (SPDT), 2-Punkt- und potentialfreie oder modulierende Regelung zum Betätigen von Standardventilen von Honeywell in HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen)-Anwendungen bereit.

ML6 Electric Linear Valve Actuators bieten Wechselschalter (SPDT), 2-Positionen- und schwimmende oder modulierende Steuerung zum Betätigen von Standardventilen von Honeywell in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC). Regelantriebe nehmen Analogausgangssignale von 0-10 oder 2-10V DC auf und ein interner Wahlschalter kann zum Umkehren der Wirkungsrichtung verwendet werden. Antriebe mit und ohne Federrücklauf sind verfügbar. 

Merkmale und Vorteile:
  • Schnelle und einfache Installation:
  • Keine separate Verknüpfung oder Anpassungen erforderlich
  • Hohe Abschluss-Einstufung
  • Kraftbegrenzende Endschalter
  • Synchronmotor
  • Wartungsfreies, korrosionsbeständiges Design
  • Manueller Bediener
  • Präzise Positionierung des Ventils
  • Geringe Leistungsaufnahme

Andere

  • Driving Power Consumption
    • 4 VAC
  • Maximum Operating Ambient Temperature
    • 50 °C
  • Supply Voltage Frequency
    • 24+ VAC
  • Runtime
    • 1 min
  • Actuator Type
    • Electric
  • Regulatory Approvals
    • DIN 14597
  • Switch Configuration
    • SPDT
  • For Use With
    • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs
  • Maximum Operating Humidity
    • 95 %
  • Feedback Included
    • No
  • Position Indicator Type
    • Switches; Potentiometer
  • Actuator Motion
    • Linear
  • Frequency
    • 50; 60 Hz
  • Spring Return
    • No

Andere

  • Driving Power Consumption
    • 4 VAC
  • Maximum Operating Ambient Temperature
    • 50 °C
  • Supply Voltage Frequency
    • 24+ VAC
  • Runtime
    • 1 min
  • Actuator Type
    • Electric
  • Regulatory Approvals
    • DIN 14597
  • Switch Configuration
    • SPDT
  • For Use With
    • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs
  • Maximum Operating Humidity
    • 95 %
  • Feedback Included
    • No
  • Position Indicator Type
    • Switches; Potentiometer
  • Actuator Motion
    • Linear
  • Frequency
    • 50; 60 Hz
  • Spring Return
    • No
  • Actuator Type : Electric
  • Regulatory Approvals : DIN 14597
  • Switch Configuration : SPDT
  • For Use With : ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs
  • Maximum Operating Humidity : 95 %
  • Feedback Included : No
  • Position Indicator Type : Switches; Potentiometer
  • Actuator Motion : Linear
  • Frequency : 50; 60 Hz
  • Spring Return : No
  • Driving Power Consumption : 4 VAC
  • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
  • Supply Voltage Frequency : 24+ VAC
  • Runtime : 1 min
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5025A FLANGED LINEAR VALVE PN25
application/pdf 308.44 KB
8/16/2022
308.44 KB
ML6421A,B Elektrischer Ventilstellantrieb 1800N f�r 3-Punkt-Ansteuerung (A3N A4N)
application/pdf 186.73 KB
8/16/2022
186.73 KB
Durchgangsventil PN16
application/pdf 526.36 KB
8/16/2022
526.36 KB
V5049A,B Durchgangsventil (DD, DL) PN16, PN2540
application/pdf 89.32 KB
6/21/2022
89.32 KB
V5025A FLANGED LINEAR VALVE PN25
application/pdf 308.44 KB
8/16/2022
308.44 KB
V5011E und V5013E DURCHGANGS- UND 3-WEGE-VENTIL MIT AUSSENGEWINDE, PN16
application/pdf 251.08 KB
8/16/2022
251.08 KB
Electric Linear Valve Actuators
application/pdf 740.7 KB
6/21/2022
740.7 KB
V5328A Durchgangsventil
application/pdf 280.6 KB
6/21/2022
280.6 KB
Electric Linear Valve Actuators
application/pdf 619.18 KB
8/25/2022
619.18 KB
Electric Linear Valve Actuator
application/pdf 506.16 KB
8/25/2022
506.16 KB
Electric Linear Valve Actuators
application/pdf 385.68 KB
8/25/2022
385.68 KB
Electric Linear Valve Actuator
application/pdf 679.85 KB
8/25/2022
679.85 KB
Auxiliary Potentiometers for Electric Valve Actuators
application/pdf 611.05 KB
8/25/2022
611.05 KB
Engineering Specifications
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Specification Data
application/pdf 277.25 KB
2/17/2022
277.25 KB
Specification Data
application/pdf 278.34 KB
2/17/2022
278.34 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Product Data
application/pdf 316.52 KB
8/16/2022
316.52 KB
Product Data
application/pdf 496.83 KB
8/16/2022
496.83 KB
Product Data
application/pdf 922.08 KB
8/16/2022
922.08 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Product Data
316.52 KB
8/16/2022
316.52 KB
Product Data
496.83 KB
8/16/2022
496.83 KB
Specification Data
277.25 KB
2/17/2022
277.25 KB
Product Data
922.08 KB
8/16/2022
922.08 KB
Specification Data
278.34 KB
2/17/2022
278.34 KB
V5025A FLANGED LINEAR VALVE PN25
308.44 KB
8/16/2022
308.44 KB
ML6421A,B Elektrischer Ventilstellantrieb 1800N f�r 3-Punkt-Ansteuerung (A3N A4N)
186.73 KB
8/16/2022
186.73 KB
Durchgangsventil PN16
526.36 KB
8/16/2022
526.36 KB
V5049A,B Durchgangsventil (DD, DL) PN16, PN2540
89.32 KB
6/21/2022
89.32 KB
V5025A FLANGED LINEAR VALVE PN25
308.44 KB
8/16/2022
308.44 KB
V5011E und V5013E DURCHGANGS- UND 3-WEGE-VENTIL MIT AUSSENGEWINDE, PN16
251.08 KB
8/16/2022
251.08 KB
Electric Linear Valve Actuators
740.7 KB
6/21/2022
740.7 KB
V5328A Durchgangsventil
280.6 KB
6/21/2022
280.6 KB
Electric Linear Valve Actuators
619.18 KB
8/25/2022
619.18 KB
Electric Linear Valve Actuator
506.16 KB
8/25/2022
506.16 KB
Electric Linear Valve Actuators
385.68 KB
8/25/2022
385.68 KB
Electric Linear Valve Actuator
679.85 KB
8/25/2022
679.85 KB
Auxiliary Potentiometers for Electric Valve Actuators
611.05 KB
8/25/2022
611.05 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5025A FLANGED LINEAR VALVE PN25
308.44 KB
8/16/2022
ML6421A,B Elektrischer Ventilstellantrieb 1800N f�r 3-Punkt-Ansteuerung (A3N A4N)
186.73 KB
8/16/2022
Durchgangsventil PN16
526.36 KB
8/16/2022
V5049A,B Durchgangsventil (DD, DL) PN16, PN2540
89.32 KB
6/21/2022
V5025A FLANGED LINEAR VALVE PN25
308.44 KB
8/16/2022
V5011E und V5013E DURCHGANGS- UND 3-WEGE-VENTIL MIT AUSSENGEWINDE, PN16
251.08 KB
8/16/2022
Electric Linear Valve Actuators
740.7 KB
6/21/2022
V5328A Durchgangsventil
280.6 KB
6/21/2022
Electric Linear Valve Actuators
619.18 KB
8/25/2022
Electric Linear Valve Actuator
506.16 KB
8/25/2022
Electric Linear Valve Actuators
385.68 KB
8/25/2022
Electric Linear Valve Actuator
679.85 KB
8/25/2022
Auxiliary Potentiometers for Electric Valve Actuators
611.05 KB
8/25/2022
Specification Data
277.25 KB
2/17/2022
Specification Data
278.34 KB
2/17/2022
Product Data
316.52 KB
8/16/2022
Product Data
496.83 KB
8/16/2022
Product Data
922.08 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
ML6420A3049
Electric Linear Valve Actuator, direkt gekoppelt, 600 N, 135 lbf, 24 V, 50/60 Hz
alt
ML6420A3072
Ventilantrieb, 24V, Stell 600 N, Hub 20mm, ohne Handverstellung
alt
ML6425A3006
Ventilantrieb, 24V, Stell 600 N, Hub 20mm, Federrückstellung, Notstellfunktion
alt
ML6425A3014
Ventilantrieb, 230V, Stell 600 N, Hub 20mm, Federrückstellung, Notstellfunktion
alt
ML6425B3005
Ventilantrieb, 24V, Stell 600 N, Hub 20mm, Federrückstellung, Notstellfunktion
Image
SKU
Description
alt
ML6420A3049
Electric Linear Valve Actuator, direkt gekoppelt, 600 N, 135 lbf, 24 V, 50/60 Hz
alt
ML6420A3072
Ventilantrieb, 24V, Stell 600 N, Hub 20mm, ohne Handverstellung
alt
ML6425A3006
Ventilantrieb, 24V, Stell 600 N, Hub 20mm, Federrückstellung, Notstellfunktion
alt
ML6425A3014
Ventilantrieb, 230V, Stell 600 N, Hub 20mm, Federrückstellung, Notstellfunktion
alt
ML6425B3005
Ventilantrieb, 24V, Stell 600 N, Hub 20mm, Federrückstellung, Notstellfunktion