Lineare Stellantriebe
ML6421 Serie 1800N Stellantriebe für Linearventile
Stellantriebe der Serie ML6421 werden mit Regelventilen in Größen von DN15 bis DN150 mit 20 mm und 38 mm Hub eingesetzt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Regelgenauigkeit entscheidend ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Baureihe ML6421 ermöglicht die 3-P-Steuerung von Regelventilen mit 20 mm und 38 mm Hub. Die Stellantriebe werden mit Gewindeventilen der Serien V5011 und V5013 sowie mit Flanschventilen der Serien V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 und V5329 verwendet.
Die Varianten enthalten 24Vac- oder 230Vac-Spannungsversorgung, Handbetrieb, 108s oder 210s Laufzeit (für 20mm bzw. 38mm Hub). Optische Stellungsanzeige am Stellantriebsbügel. Die Stellantriebe haben eine Stellkraft von 1800N und die Schutzklasse IP54. Zubehör wie Hochtemperaturbausätze, Hilfsschalter und Rückmeldemodule sind separat erhältlich.