Lineare Stellantriebe
Kleine lineare Aktuatoren der ML71-Serie
Die Aktuatoren der ML71-Serie sind die neue Generation modulierender linearer Steuerventilaktuatoren, die die vorherigen Honeywell M7410E-Aktoren ersetzen. Es sorgt für eine präzise Wassersteuerung im HLK-System des Gebäudes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dies ist die nächste Generation modulierender Ventilantriebe, die die veraltete Baureihe M7410E ersetzen. Sie bieten mehr Flexibilität bei der Feldinstallation durch die 24-V-AC/DC-Stromversorgung. Die Nennkraft beträgt bis zu 300 N und sie eignen sich für gängige Regelventile und druckunabhängige Regelventile bis zur Größe DN40/50.
Merkmale und Vorteile:- 30 % kleinere Fläche als andere auf dem Markt, praktisch für die Feldinstallation, insbesondere bei engen Räumen über der Raumdecke;
- Feldkonfigurierbare Optionen über einfache DIP-Funktionen, die viel breitere Anwendungen abdecken;
- Maximal 9 mm Hub bietet überlegene Ventilkompatibilität für Honeywell- und Drittanbieter-Ventile sowie Eignung für OEM- und Nachrüstanwendungen;
- Ventil-Bleib-Option, wenn das Steuersignal verloren geht, wenn bestimmte Anwendungen die ununterbrochene Wärme oder Kühlenergie zu jeder Zeit benötigen;
- Leicht zu beheben über eine dreifarbige LED als Betriebsstatusanzeige für Aktuator und Ventil;
- Einfache manuelle Übersteuerung ohne Stromausfall durchzuführen, elektrische Übersteuerung ist ebenfalls wählbar;
- Einzigartiges manuelles Knopfhalter-Design, um zu verhindern, dass der Knopf während der Wartung verloren geht;
- IP54-Eindringschutz, perfekt geeignet für Innen- und Außenanwendungen.
- CE, IEC/EN 60730, EAC, REACH, RoHS, halogenfreie Kabel