/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Lineare Stellantriebe

    ML7430/ML7435 Serie 400N Stellantriebe für Ventile mit kurzem Hub

    Auslaufmodell

    Elektrische Stellantriebe sind für die modulierende Regelung in geschlossenen Regelkreisen zusammen mit den kleinen Linearventilen konzipiert. Die Antriebe sind mikroprozessorgesteuert und ermöglichen eine exakte Positionierung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Serien ML7430 / ML7435 bieten eine analoge 0..10Vdc Steuerung. ML7435 bietet eine Federrücklauf-Sicherheitsfunktion und bietet zusammen mit der V5825 Serie von 2-Wege-Ventilen die DIN EN 14597 Fernwärme-Zertifizierung.

    ML7435 hat 60s Ansteuerungszeit und max. 20s Federrücklaufzeit. ML7430 ist schnellwirkend mit 15s Zeit, verfügt aber nicht über eine Federrücklauf-Sicherheitsfunktion. Das Gehäuse entspricht der Schutzklasse IP54. Die Linearkraft beträgt 400N.

    Die Stellantriebe eignen sich besonders für den Einsatz in kompakten oder konventionellen Stationen für direkte oder indirekte Fernwärmeanschlüsse und Lüftungsgeräte. Die Stellantriebe sind mit einem Handantrieb (für 8 mm Sechskantschlüssel) ausgestattet. Die manuelle Bedienung ist nur nach Abschalten oder Trennen der Stromversorgung möglich.

    >
    Spezifikationen

    Andere

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine

    Andere

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Runtime : 15 second (time unit)
    • Brand : CentraLine