/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lineare Stellantriebe

    S2024-F Two-Position Actuator

    Auslaufmodell

    S2024-F Two-Position Actuators are spring return direct coupled actuators (DCA) for on/off damper control

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The actuator accepts an on/off signal from a single-pole, single throw (spst) controller. Reversible mounting allows actuator used to be for either clockwise (cw) or counter clockwise (ccw) spring rotation. The MS4120F, MS4620F, and MS8120F DCA are designed to operate reliably in smoke control systems requiring Underwriters Laboratories Inc. UL555S ratings up to 350°F.

    Features & Benefits:
    • Double-insulation rating.
    • Halogen-free, silicone-free lead wires.
    • Models available with integral high temperature (350°F)
    • SPDT position-indicating switches (7°, 85° stroke)