/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Lineare Stellantriebe

M5410 Schnell wirkender Kurzhub-Linearventil-Antrieb

Die Antriebe Honeywell M5410C1001 und M5410L1001 sind speziell für die EIN/AUS-Steuerung konzipiert.

Die Honeywell-Antriebe M5410C1001 und M5410L1001 sind speziell für die EIN/AUS-Steuerung in Verbindung mit den kleinen Linearventilen der Serie V5822/23 und V5832/33 (DN15/20), der Serie VSxF/VSxC (DN15/20/25) sowie der Serie V100/V2000 TRV konzipiert. Die Antriebe M5410C1001 und M5410L1001 eignen sich für alle Arten von schnell wirkenden EIN/AUS-Regelungssystemen wie Kessel- und Solaranlagen, Gebläsekonvektoren, Induktionsanlagen, kleine Nacherhitzer und Rückkühler und für die Zonenkontrolle.

Sie werden in elektronischen Temperaturregelungssystemen mit Warm-/Kaltwasser als zu regelndem Medium eingesetzt. Aktivierung über das SPST Signal. Der Antrieb wird durch eine Schraubenspindel bewegt, die vom DC-Motor an beiden Seiten durch Zahnräder geführt wird. Der Motor wird elektronisch abgeschaltet, wenn der Antrieb die Schließkraft aufgebaut hat. Der Antrieb wird ohne Werkzeuge mittels Kupplungsring am Ventilkörper befestigt.

Der Antrieb ist wartungsfrei und mit einem konfektionierten Connecting Cable ausgestattet. Der Antrieb kann nur neben oder über dem Ventil montiert werden. Das Ventil vor der Montage des Antriebes richtig einstellen. Vor Befestigen des Antriebs am Ventil die Justierkappe entfernen. Vor Befestigen des Antriebs am Ventilkörper sicherstellen, dass sich der Antrieb in der eingefahrenen (werkseitigen) Position befindet. Den Antrieb von Hand montieren. Werkzeuge oder zusätzlicher Kraftaufwand führen zu Schäden am Antrieb oder Ventil.

Merkmale und Vorteile:
  • Geeignet für EIN/AUS-Steuerung ohne Feedback
  • Kurze Laufzeit
  • Elektronische Abschaltung in der Endposition sorgt für langfristige Zuverlässigkeit und spart Energie
  • Lieferung mit vorverdrahtetem Anschlusskabel
  • Einfache, standardisierte Kupplung von Ventil/Antrieb – somit keine Werkzeuge für die Montage erforderlich
  • Kleine Größe ermöglicht Installation bei Platzmangel
  • Hohe Beständigkeit gegen Glykol und andere Chemikalien.
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
application/pdf 3.82 MB
8/22/2022
3.82 MB
M5410CL ZWEIPUNKT-KLEINVENTILANTRIEB
application/pdf 139.55 KB
6/21/2022
139.55 KB
M5410C1001-L1001
application/pdf 230.38 KB
8/25/2022
230.38 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
8/22/2022
3.82 MB
M5410CL ZWEIPUNKT-KLEINVENTILANTRIEB
139.55 KB
6/21/2022
139.55 KB
M5410C1001-L1001
230.38 KB
8/25/2022
230.38 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
8/22/2022
M5410CL ZWEIPUNKT-KLEINVENTILANTRIEB
139.55 KB
6/21/2022
M5410C1001-L1001
230.38 KB
8/25/2022
Image
SKU
Description
alt
M5410C1001
SBC Schneller motorischer Stellantrieb, 90N, 6,5mm, 16s, 24VAC/DC
alt
M5410L1001
SBC Schneller motorischer Aktor, 90N, 6,5mm, 16s, 230 VAC
Image
SKU
Description
alt
M5410C1001
SBC Schneller motorischer Stellantrieb, 90N, 6,5mm, 16s, 24VAC/DC
alt
M5410L1001
SBC Schneller motorischer Aktor, 90N, 6,5mm, 16s, 230 VAC