/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Lineare Stellantriebe

M400/M800 Thermoelektrischer Linearantrieb

Der thermoelektrische Linearantrieb der Serie M400 von Honeywell wurde speziell für Auf/Zu-Ventile mit kurzem und linearem Hub entwickelt, wie z. B. betätigte Zonenventile und druckunabhängige Auf/Zu-Regelventile sowie weitere.

Der thermoelektrische Linearantrieb der Serie M400 von Honeywell wurde speziell für Auf/Zu-Ventile mit kurzem und linearem Hub entwickelt, wie z. B. betätigte Zonenventile und druckunabhängige Auf/Zu-Regelventile sowie weitere. Mit einer langsameren Laufgeschwindigkeit kann der thermoelektrische Antrieb helfen, Wasserschlag effektiv zu vermeiden.

Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelektrische Antriebe
application/postscript 1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelectric Linear Actuators
application/postscript 1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
V5005
application/pdf 1.06 MB
6/21/2022
1.06 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelektrische Antriebe
1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelectric Linear Actuators
1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
V5005
1.06 MB
6/21/2022
1.06 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelektrische Antriebe
1.83 MB
8/16/2022
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelectric Linear Actuators
1.83 MB
8/16/2022
V5005
1.06 MB
6/21/2022
Image
SKU
Description
alt
M400-AG-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel
alt
M400-AGE
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24Vac, 1m Kabel, Hilfsschalter
alt
M400-AGE-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel, Hilfss.
alt
M400-AO
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24VAC, 1m Kabel
alt
M400-AO-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel
alt
M400-AOE
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24Vac, 1m Kabel, Hilfsschalter
alt
M400-AOE-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel, Hilfss.
alt
M400-BG
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 230VAC, 1m Kabel
alt
M400-BG-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 230Vac, 2,5m Kabel
alt
M400-BGE
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 230Vac, 1m Kabel, Hilfss.
Image
SKU
Description
alt
M400-AG-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel
alt
M400-AGE
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24Vac, 1m Kabel, Hilfsschalter
alt
M400-AGE-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel, Hilfss.
alt
M400-AO
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24VAC, 1m Kabel
alt
M400-AO-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel
alt
M400-AOE
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24Vac, 1m Kabel, Hilfsschalter
alt
M400-AOE-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NO, 100N, 24Vac, 2,5m Kabel, Hilfss.
alt
M400-BG
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 230VAC, 1m Kabel
alt
M400-BG-2.5M
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 230Vac, 2,5m Kabel
alt
M400-BGE
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 230Vac, 1m Kabel, Hilfss.