/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Teile und Zubehör

Connector Cable, 3 m

Die Connector Cables werden für kleine Linear Thermoelectric Actuators verwendet. Die Länge dieser Kabel sind 3 m mit einer Querschnittsfläche 3 x 0,22 mm².

Überblick

Die Connector Cables werden für kleine Linear Thermoelectric Actuators verwendet. Die Länge dieser Kabel sind 3 m und Querschnittsfläche 3 x 0,22 mm2.

Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
0EK KOMPAKTER THERMOELEKTRISCHER ANTRIEB
application/pdf 425.93 KB
8/16/2022
425.93 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
0EK KOMPAKTER THERMOELEKTRISCHER ANTRIEB
425.93 KB
8/16/2022
425.93 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
0EK KOMPAKTER THERMOELEKTRISCHER ANTRIEB
425.93 KB
8/16/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
M44-MOD-3M
Anschlusskabel, 3 m Länge, 3x0,22 mm2, 10 Stück
Image
SKU
Description
alt
M44-MOD-3M
Anschlusskabel, 3 m Länge, 3x0,22 mm2, 10 Stück