Teile und Zubehör
Anschlusskabel
Die Connector Cables werden für kleine Linear Thermoelectric Actuators verwendet, Länge dieser Art dieser Kabel sind 1 m mit einer Querschnittsfläche von 3 x 0,22 mm².
Die Connector Cables werden für kleine Linear Thermoelectric Actuators verwendet. Die Länge dieser Kabel ist 1 m und Querschnittsfläche 3 x 0,22 mm2.