/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    ML6984/ML7984 Linearer Ventilantrieb - Teile und Zubehör

    Auslaufmodell

    Stellungsrückmelder und SPDT-Hilfsschalter für den Vorsteuerbetrieb werden in Verbindung mit den Hubventilantrieben ML6984/ML7984 der Serien 4000 und höher (ML6984 nur im 5-Draht-Modus) verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Position Feedback and SPDT Pilot Duty Auxiliary Switches werden mit Durchgangsventilantrieben der Serie 4000 ML6984/ML7984 und höher (ML6984 nur im 5-Draht-Modus) verwendet. Diese Hilfsplatinen kombinieren einen einstellbaren Niederspannungs-SPDT-Hilfsschalter mit einer Stellungsrückmeldung von 2 bis 10V DC oder 4 bis 20 mA. Sie kommunizieren mit der Hauptplatine über einen codierten 4-poligen Anschluss.