/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    Ex-geschützter Warntongeber DS 10

    Auslaufmodell

    Warntongeber ist besonders geeignet für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 2 und 22). Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse ist resistent gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Warntongeber ist besonders geeignet für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 2 und 22). Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse ist resistent gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. DS10 erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 33404 – 3 „Gefahrenkennzeichnung für Arbeitsplätze“.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 32 Tonsignale wählbar
    • 12 V / 24 V Betriebsspannung
    • Robustes IP67-Aluminium-Druckguss-Gehäuse
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • ATEX