/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    rotary actuators

    Kele Revolution™ KA Series Actuator

    Auslaufmodell

    Kele Revolution™ KA-44, KA-88, KA-175, and KA-301 Series direct acting actuators are designed and tested to provide reliable non-spring return control for dampers and valves.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Kele Revolution™ KA-44, KA-88, KA-175, and KA-301 Series direct acting actuators are designed and tested to provide reliable non-spring return control for dampers and valves. They are powered by 24 V AC/DC and accept tri-state/two-position and proportional control signals.

    Features & Benefits:
    • Switchable drive direction
    • Service/Off switch (tri-state/two-position models)
    • Auto-adapt switch (proportional models)
    • Manual override
    • Self-centering, reversible hub
    • Adjustable mechanical rotation stops
    • Dual SPDT auxiliary switches available
    • 60,000 cycles nominal
    Certifications:
    • CE plenum rated
    • CSA plenum rated
    • UL File #E4436/E179109
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten