/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    Stellantriebe der Serie M5004 als Ersatz für PICV der Serie V5004TF

    Auslaufmodell

    Ersatz-Stellantrieb für PICVs der Serie V5004TF - jeder Stellantrieb muss auf das richtige Ventil abgestimmt werden, um die richtige Leistung zu erzielen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Stellantriebe der Serie M5004 werden für druckunabhängige Regelventile der Serie V5004TF verwendet. Universelle Steuerung, enthält 2-P auf/zu, 3-P stetig, und 0..10Vdc.

    Jeder M5004 Stellantrieb ist auf ein bestimmtes V5004 Modell abgestimmt, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Alle V5004-Ventile werden mit einem werkseitig installierten Stellantrieb geliefert.