/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    M6063 kompakter Stellantrieb für Dreh- und Mischventile

    Auslaufmodell

    Die Stellantriebe M6063 sind für die stetige Regelungen in Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. In Kombination mit den Ventilen V5433A/V5442A ist es möglich, sehr genaue Heiz- und Kühlwassertemperaturen zu erzielen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Stellantriebe des Typs M6063 sind für die stetige Regelung in Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. Hohe Regelleistung und robuste Bauweise sind bei diesen Stellantrieben Standard. In Kombination mit den Ventilen V5433A/V5442A ist es möglich, sehr genaue Heiz- und Kühlwassertemperaturen zu erzielen. Die mechanische Schnittstelle zwischen Stellantrieb und Armatur ist für einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Für eine breite Palette von Anwendungen sind Drehventile bis DN50 erhältlich.Merkmale & Vorteile:Geschützt gegen Überlastung und Blockierung.Wartungsfreier elektrischer Stellantrieb für Drehventile.Eindeutige Positionsanzeige, manueller Betrieb, hohe Stellkraft,Vorverdrahtet, Lange Lebensdauer