Drehbare Stellantriebe
M836 Federrücklaufantrieb
M836 Spring Return Actuators werden für Wohn- und einige leichte kommerzielle Anwendungen in Schaltungen der Serie 80 verwendet.
M836 Spring Return Actuators sind für Anwendungen im Wohn- und gewerblichen Bereich für Stromkreise der Serie 80.
Merkmale und Vorteile:- Motoren bieten Zonenkontrolle für 2 Positionen
- Wird zum Betrieb von Außenluftdrosselklappen für die Verbrennung oder Leckluft, Umschaltklappen für Heizungs- und Kühlsysteme, Klappen für minimale Position zur Belüftung und ähnlichen Anwendungen verwendet.
- Klappenstellmotoren verfügen über einen internen SPDT-Schalter zur Steuerung von Zusatzausrüstung, zusätzlichen Motoren oder zur Bereitstellung eines Brenner-Sperrschalters.
- Motoren benötigen 24 V Wechselstrom, 60 Hz Leistung
- Alle Motoren werden mit Gehäuse und Abdeckung geliefert
- Die Feder bringt den Motor im Falle einer Unterbrechung oder eines Ausfalls der Stromversorgung in die Startposition zurück
- Sechseckige Abtriebswellen an beiden Enden des Motors mit Drehrichtung auf Motorgehäuse gestempelt