Drehbare Stellantriebe
MNxx20 175 lb -in. und MNxx34 300 lb -in. Direct Coupled Actuators ohne Federrücklauf
MNxx20/34 Damper Actuators ohne Federrücklauf mit einem Drehmoment von 175 oder 300 lb-in bieten eine modulierende oder schwimmende Steuerung für Drehventile, Linearventile mit entsprechendem Gestänge und Luftklappenanwendungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MNxx20 175 lb-in. und MNxx34 300 lb-in. Die Serie der Direct Coupled Actuators (DCA) ohne Federrücklauf wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) eingesetzt. Sie können eine Vielzahl von Vierteldrehungs-Stellgliedern antreiben.
Zu den Anwendungen gehören: Lautstärkeregler-Dämpfer, direkt an der Antriebswelle oder aus der Ferne montiert (mit der Verwendung von Zubehör-Hardware). Drehventile mit Vierteldrehung, wie Kugelventile, die direkt an der Antriebswelle montiert sind. Durchgangs- oder Käfigventile mit linearem Hub und Gestängen zur linearen Betätigung.
Eigenschaften und Vorteile:- Selbstzentrierender Wellenadapter
- Zugangsabdeckung zur Vereinfachung der Verdrahtung
- Entkopplung zur manuellen Einstellung
- Mechanische Hubgrenzen (nur MN6120/MN7220)
- Interne Hilfsschalter (nur MN6120/MN7220)
- Drehrichtung durch Schalter einstellbar
- Montage in beliebiger Ausrichtung möglich (kein IP54, wenn kopfüber)
- Mechanische Positionsanzeige
- UL/cUL
- UL873, File-Nr. E4436; Handbuch-Nr. XAPX
- CE
- C-TICK
- UL94 Plenum-Einstufung