/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Drehbare Stellantriebe

    Modulating Control Butterfly Valve Actuator

    Auslaufmodell

    OM-E series Modulating Control Butterfly Valve Actuators can accept 4-20mA/1-5V/2-10V input signals (by setting jumper in field). motorized actuators are developed for heating or cooling application in building water system, or oItr systems.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The OM-E series motorized actuators are developed for heating or cooling application in building water system, or other systems with similar requirements. The OM-E modulating models can accept 4-20mA/1-5V/2-10V input signals (by setting jumper in field). The OM-E series can also provide feedback signals of 4-20mA/2-10V for modulating version.

    Features & Benefits:
    • Wide size range (50-3500Nm)
    • For Modulating Control
    • Manual override non-clutch design
    • Mechanical position indicator for accurate visual reference of valve position
    • Anti-condensation heater and 2 aux. limit switches on standard model
    • Enclosure IP67