/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Drehbare Stellantriebe

MR6 Drehantrieb für 6-Wege-Ventile

MR6 Rotary Valve Actuator werden für 6-way Ball Valves VBG6 genutzt. Diese sind so ausgelegt, dass sie von zwei Arten wie Ein/Aus-Steuerung und modulierende Regelung angesteuert werden können. Antriebe sind entsprechend Schutzklasse IP44 geschützt.

MR6 Rotary Valve Actuators sind für 6-Way Ball Valves geeignet. Ventilantriebe können durch zwei Arten wie Zweipunkt- und modulierende Regelung betätigt werden. Ein/Aus-Antriebe bieten Basis-Umschaltfunktionalität, Modulation ermöglicht Mittelstellung zum Schließen des Ventils. Stellungsrückmeldung zum Regelantrieb wird für die Fern-Anlagenüberwachung und -prüfung verwendet.

Modulating Rotary Valve Actuators modulieren Signale im Bereich 0-10VDC, 4-20mA. MR6 Rotary Valve Actuators erfordern 1 m Kabel 4 x 0,5 mm2 und 3 x 0,5 mm2. Antriebe mit Schutzklasse IP44 und Antriebe können mit einer Schraube leicht montiert werden.

Merkmale und Vorteile:
  • Betätigt durch zwei Typen wie Ein/Aus-Steuerung & Modulationssteuerung
  • Schutzklasse IP 44
  • Leicht mit einer einzigen Schraube montiert
  • 75sek Laufzeit
Zertifizierungen:
  • CE
  • EN50081-1
  • EN50082-1
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VBG6, MR6 6-Wege-Ventil und Stellantrieb f�r 4-RohrSystem
application/pdf 3.57 MB
6/21/2022
3.57 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VBG6, MR6 6-Wege-Ventil und Stellantrieb f�r 4-RohrSystem
3.57 MB
6/21/2022
3.57 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VBG6, MR6 6-Wege-Ventil und Stellantrieb f�r 4-RohrSystem
3.57 MB
6/21/2022
Image
SKU
Description
alt
MR6-24-010
Ventilantrieb, 24 VAC, 50 Hz, stetig, an/aus
alt
MR6-24-2POS
Ventilantrieb, 24 VAC, 50 Hz, 2-Punkt, an/aus
Image
SKU
Description
alt
MR6-24-010
Ventilantrieb, 24 VAC, 50 Hz, stetig, an/aus
alt
MR6-24-2POS
Ventilantrieb, 24 VAC, 50 Hz, 2-Punkt, an/aus