Drehbare Stellantriebe
MS81 Direct Coupled Actuators mit Rückstellfeder
Federrückstellende MS81 Direct Coupled Actuators (DCA) werden in HLK-Anlagen (HVAC) verwendet. Sie können eine Vielzahl von abschließenden Vierteldrehungssteuerungskomponenten antreiben, die einen ausfallsicheren Federrückstellungsbetrieb erfordern.
MS81 Spring Return Direct Coupled Actuators (DCA) werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen ( HVAC) verwendet. Sie betätigen verschiedene Schwenkantriebe mit ausfallsicherem Federrücklauf.
Merkmale und Vorteile:- 30 lb-in oder 80 lb-in minimales Antriebsdrehmoment bei 350F (176C)
- Die reversible Befestigung erleichtert die Verwendung entweder bei der Drehung der Feder im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Integrale Rückstellfeder sorgt für Maß des Rückstell-Drehmoments
- Fünfzehn-Sekunden Rückstell-Timing
- Keine speziellen Zyklen während des langfristigen Haltens erforderlich. (Siehe Abschnitt Betrieb.)
- Kein hörbares Geräusch während des Haltens
- Das zum Patent angemeldete Design eliminiert die Notwendigkeit von Grenzschaltern, um den Stromverbrauch zu reduzieren
- Modelle lieferbar für 24, 120 und 230 V Wechselstrom
- 95° Rotationswinkel
- Antrieb hält Nenndrehmoment bei reduzierter Leistung
- Druckguss-Aluminiumgehäuse
- Gehäusedesign ermöglicht bündige Montage an Klappe
- Entwickelt für den zuverlässigen Betrieb in Rauchkontrollsystemen, die Einstufungen bis 350F von Underwriter’s Laboratories Inc. erfordern. UL555S
- Modelle lieferbar mit SPST Positionsanzeigeschaltern (7°, 85° Hub)
- UL873
- IEC 60730-1 and Part 2–14
- UL1097 for Double Insulation
- CE Certification Low Voltage Directive 2006/95/EC
- CE EMC 2004/108/EC
- C-Tick N314