Drehbare Stellantriebe
MS81 Zweipunkt-Stellantrieb
MS81 Two-Position Actuators sind Direct Coupled Actuators mit Federrückstellung (DCA) mit einem integrierten Anschlusskasten zur Ein/Aus-Dämpfersteuerung.
MS81 Two-Position Actuators sind Direct Coupled Actuators mit Federrücklauf (DCA) mit einem integrierten Anschlusskasten zur Auf/Zu-Dämpfersteuerung. Der Antrieb akzeptiert ein Ein-/Aus-Signal von einem einpoligen Single-Throw Controller. Die reversible Befestigung ermöglicht die Verwendung des Antriebs für die Drehung der Feder in beide Richtungen. Für eine zuverlässige Funktion in Rauchschutzsystemen entwickelt.
Zertifizierungen:- CE
- UL Listed
- CE Trick