Drehbare Stellantriebe
Direct Coupled Actuator mit Rückstellfeder
MS7103, MS7503 Direct Coupled Actuators mit Federrückstellung (DCA) werden innerhalb von HVAC (HLK)-Systemen verwendet. Sie treiben verschiedene abschließende Vierteldrehungs-Stellgliedern an, die eine ausfallsichere Federrückstellung erfordern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MS7103, MS7503 Spring Return Direct Coupled Actuators (DCA) werden in HVACs verwendet. Sie betätigen verschiedene Schwenkantriebe mit ausfallsicherem Federrücklauf.
Merkmale und Vorteile:- Lautstärkeregler-Dämpfer, direkt an der Antriebswelle oder aus der Ferne montiert (mit der Verwendung von Zubehör-Hardware).
- Drehventile mit Vierteldrehung, wie Kugelventile, die direkt an der Antriebswelle montiert sind.
- Erhältlich mit Kabel an allen Modellen
- Modus für Schnelltests
- UL60730
- IEC 60730-1 and Part 2–14
- UL1097 for Double Insulation
- CE Certification Low Voltage Directive 2014/35/EU
- CE EMC 2004/108/EC
- Switch cables are UL certified only