/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    MSxx03 Diamond Serie 3 Nm (27 Pfund pro Zoll). Direkt gekoppelte Stellantriebe mit Federrücklauf

    Auslaufmodell

    Wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) verwendet, um eine Vielzahl von Stellgliedern mit Vierteldrehung anzutreiben, die einen ausfallsicheren Betrieb mit Federrücklauf erfordern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell ist seit Langem ein führender Name im Bereich der Antriebe, und der Federrücklaufantrieb Diamond ist die neueste Ergänzung der beliebten Honeywell-Produktpalette. Sie können sich darauf verlassen, dass der Diamond-Antrieb Ihr Produkt Tag für Tag mit zuverlässiger Leistung unterstützt. Ein vereinfachter Wellenadapter und ein integrierter Kabelkanalanschluss sparen Platz und machen zusätzliche Werkzeuge oder Kabelkanalanschlüsse überflüssig. 360-Grad-Kabelkanalanschlüsse lassen sich schwenken und ermöglichen eine einfache Kabelkanalinstallation in nahezu jedem erforderlichen Winkel. Die Kombination aus hoher Qualität, kleiner Größe und wettbewerbsfähigem Preis macht den Diamond-Antrieb zur perfekten Wahl für Anwendungen mit hohem Volumen und geringem Drehmoment, darunter: Dachgeräte, Economizer, kompakte Steuerdämpfer und Steuerventile.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Modulations-, Universal-, Sylk-Kommunikations- und Feuer- und Rauchmodelle lieferbar
    • Passt problemlos die meisten Längen-, Breiten- und Tiefenbeschränkungen an
    • 3 Nm (27 Pfund pro Zoll) Drehmoment
    • 24 VAC/24 VDC Versorgungsspannung
    • Geringer Energieverbrauch
    • Selbstzentrierender Wellenadapter (SCSA) verkürzt die Installationszeit
    • Schneller 30-s-Hub-Prüfbetrieb lieferbar
    • Mit und ohne selbstzentrierenden Wellenadapter
    • Mit und ohne 360-Grad-Kabelkanal-Steckverbindern
    • Mit und ohne Hilfsschalter (2 x einpoliger Ein-Aus-Schalter, fest mit 10⁰ und 80⁰, 125 VAC, 1 A Widerstandslast)
    Zertifizierungen:
    • UL60730
    • IEC 60730-1 und Teil 2–14
    • UL1097 für doppelte Isolation
    • CE-Zertifizierung Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
    • CE EMV 2004/108/EC
    • Schalterkabel sind nur UL-zertifiziert
    • Gehäuseschutzart:
    • IP54, in horizontaler und Kabelabwärtsposition, IP50 in Kabelaufwärtsposition.
    • NEMA 2
    • Flammbeständigkeit UL94-5VA
    • UL2043, Schaltverdrahtung abhängig von Kabelschutzrohr
    • Installation