Drehbare Stellantriebe
MSxx10 9,96 Nm und MSxx20 19,78 Nm. Direkt gekoppelte Stellantriebe mit Federrücklauf
MS3110, MS3120, MS4110, MS4120, MS7510, MS7520, MS8110, MS8120 federrückstellende direkt gekoppelte Stellantriebe werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) eingesetzt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MS3110, MS3120, MS4110, MS4120, MS7510, MS7520, MS8110, MS8120 direkt gekoppelte Stellantriebe mit Federrücklauf werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) eingesetzt. Sie betätigen verschiedene Stellglieder mit Vierteldrehung, die einen ausfallsicheren Federrücklauf benötigen.
Zu den Anwendungen gehören Volumensteuerungsdämpfer, die direkt an der Antriebswelle oder aus der Ferne montiert werden (unter Verwendung von Zubehör), Drehventilen mit Vierteldrehung, wie Kugel- oder Schmetterlingsventile, die direkt an der Antriebswelle montiert werden, und Linear-Hub- oder Käfigventile, die mit Gestängen montiert sind, um eine lineare Bewegung zu ermöglichen.
Eigenschaften und Vorteile:- Bürstenloser DC-Untermotor mit elektronischem Blockierschutz für schwimmende/modulierende Modelle
- Schwimmende/modulierende Modelle können mit zwei Positionen (EIN/AUS) gesteuert werden
- Bürsten-DC-Untermotor mit elektronischem Blockierschutz für Modelle mit zwei Positionen
- Selbstzentrierender Wellenadapter (Wellenkupplung) für eine Vielzahl von Wellengrößen
- Zugangsabdeckung zur Erleichterung der Konnektivität
- Metallgehäuse mit integrierten mechanischen Endgrenzen
- Federrücklaufrichtung feldwählbar
- Wellenpositionsanzeige und Skala
- Manuelle Wicklung mit Verriegelungsfunktion
- Sylk-fähige Modelle lieferbar
- UL (cUL)-zertifiziert
- Plenum-Einstufung gemäß UL2043
- CE 89/336/ECC, 73/23/EWG
- C-Tick N314