/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Drehbare Stellantriebe

N20 Drehklappenantrieb

N200 Damper Actuators ohne Federrückstellung bieten eine modulierende Regelung für Luftklappen, VAV-Einheiten, lufttechnische Anlagen, Lüftungsklappen, Luftschlitze sowie eine zuverlässige Regelung für Luftklappenanwendungen bis 20-34 Nm.

N200 Non-Spring Return Damper Actuators zur modulierenden Steuerung von Luftklappen, VAV-Einheiten, Klimaanlagen, Lüftungsklappen, Luftschlitzen und zur Steuerung von Luftklappenanwendungen bis 4,6 m2 (20 Nm) oder 7,8 m2 (34 Nm) (dichtungslose Klappen; luftreibungsabhängig).

Merkmale und Vorteile:
  • Neuer selbstzentrierender Achsenadapter:
  • Zugangsabdeckung zur Erleichterung der Konnektivität
  • Auskuppeln zur manuellen Anpassung
  • Mechanische Endbegrenzung
  • Vor Ort installierbare Hilfsschalter
  • Drehrichtung durch Schalter wählbar
  • Montierbar in jeder Ausrichtung (kein IP54, wenn auf den Kopf gestellt)
  • Mechanische Positionsanzeige
Zertifizierungen:
  • Class A as per EN 60730-1
  • EN 60529
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SmartAct Klappenstellantriebe 20-34 Nm f�r stetige Ansteuerung
application/pdf 1.14 MB
8/16/2022
1.14 MB
NON-SPRING RETURN DIRECT-COUPLED DAMPER ACTUATORS
application/pdf 953.95 KB
8/25/2022
953.95 KB
SW2, SW2-US Auxiliary Switch Kit for SmartAct Damper Actuators
application/pdf 497.86 KB
8/25/2022
497.86 KB
N20010, N34010 SmartAct Klappenstellantriebe 2034 Nm f�r stetige Ansteuerung
application/pdf 1.14 MB
6/21/2022
1.14 MB
NON-SPRING RETURN DIRECT-COUPLED DAMPER ACTUATORS
application/pdf 953.95 KB
8/25/2022
953.95 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SmartAct Klappenstellantriebe 20-34 Nm f�r stetige Ansteuerung
1.14 MB
8/16/2022
1.14 MB
NON-SPRING RETURN DIRECT-COUPLED DAMPER ACTUATORS
953.95 KB
8/25/2022
953.95 KB
SW2, SW2-US Auxiliary Switch Kit for SmartAct Damper Actuators
497.86 KB
8/25/2022
497.86 KB
N20010, N34010 SmartAct Klappenstellantriebe 2034 Nm f�r stetige Ansteuerung
1.14 MB
6/21/2022
1.14 MB
NON-SPRING RETURN DIRECT-COUPLED DAMPER ACTUATORS
953.95 KB
8/25/2022
953.95 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SmartAct Klappenstellantriebe 20-34 Nm f�r stetige Ansteuerung
1.14 MB
8/16/2022
NON-SPRING RETURN DIRECT-COUPLED DAMPER ACTUATORS
953.95 KB
8/25/2022
SW2, SW2-US Auxiliary Switch Kit for SmartAct Damper Actuators
497.86 KB
8/25/2022
N20010, N34010 SmartAct Klappenstellantriebe 2034 Nm f�r stetige Ansteuerung
1.14 MB
6/21/2022
NON-SPRING RETURN DIRECT-COUPLED DAMPER ACTUATORS
953.95 KB
8/25/2022
Image
SKU
Description
alt
N20010
Klappenstellantrieb, 20 Nm, 24 VAC, 0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA
alt
N20010-SW2
Klappenstellantrieb, 20 Nm, 24 VAC, 0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA, mit 2 Hilfsschaltern
Image
SKU
Description
alt
N20010
Klappenstellantrieb, 20 Nm, 24 VAC, 0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA
alt
N20010-SW2
Klappenstellantrieb, 20 Nm, 24 VAC, 0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA, mit 2 Hilfsschaltern