/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    Modutrol IV Motor der Serie 90

    Auslaufmodell

    Modutrol IV™-Motoren der 90er Serie von Honeywell sind proportional modulierende Stellmotoren ohne Federrücklauf.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Modutrol IV™-Motoren der 90er Serie von Honeywell sind proportional modulierende Stellmotoren ohne Federrücklauf. Diese Motoren werden für Controller mit Ausgang der Serie 90 für Klappen oder Ventile verwendet.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Integrierter Anschlusskasten bietet NEMA 3-Witterungsschutz
    • Ein integraler Federrücklauf bringt den Motor bei Stromunterbrechungen in die Ruhelage zurück
    • Motoren haben vor Ort einstellbaren Hub (90° bis 160°)
    • Aluminium-Druckgussgehäuse