rotary actuators
Federrücklauf 20 Nm Direkt gekoppelter Stellantrieb
Die direkt gekoppelten Stellantriebe mit Federrücklauf der Serie MS von Honeywell im oberen Leistungsbereich wurden für eine zuverlässige Federrücklaufsteuerung von Klappen und Ventilen entwickelt und getestet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die direkt gekoppelten Stellantriebe mit Federrücklauf der Serie MS von Honeywell im oberen Leistungsbereich wurden für eine zuverlässige Federrücklaufsteuerung von Klappen und Ventilen entwickelt und getestet. Die Serie MS verfügt über ein hervorragendes Funktionspaket, das Flexibilität und Einfachheit vereint.
Eigenschaften und Vorteile:- Selbstzentrierender Wellenadapter für stabilen Betrieb
- Automatische Anpassung bei modulierenden Modellen für präzisen Hub
- Vorwahlschalter für proportionale oder schwimmende Steuerung
- Abnehmbare Kabelabdeckung
- cULus
- CE
- C-Tick
- Plenum-zertifiziert