/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Thermische lineare Stellantriebe

Thermoelektrischer Stellantrieb Serie M4410

Die M4410 Series Thermoelectric Actuator sind auf Effizienz ausgelegt, um eine zeitgesteuerte Zwei-Punkt-Regulierung für Heiz- und Klimaanlagen bereitzustellen.

Überblick

M4410 Series Thermoelectric Actuators bieten eine zeitgesteuerte Zweipunktregelung von Heiz- und Kühlanlagen. Sie eignen sich für Raum- und Zonenanwendungen wie Gebläsekonvektoren, Heizkörpern, Fußbodenheizungen, Kühldecken und Heizkonvektoren. Die Antriebe sind für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet. Durch das Valve Adapter-Sortiment ist der Adapter perfekt auf fast alle Ventilunterteile und Heizkreise abgestimmt. Die Funktionsanzeige des Antriebs zeigt sofort, ob das Ventil offen oder geschlossen ist; dies kann auch im Dunkeln spürbar sein.

Merkmale und Vorteile:
  • Es sind keine Befestigungswerkzeuge erforderlich
  • Wassergeschütztes Gehäusedesign
  • Geräuschloser Betrieb
  • Überspannungsschutz (2,5 kV)
  • Modelle mit Zusatzschalter für Antriebspumpen oder Lüfter
Zertifizierungen:
  • EN 60730
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
application/pdf 3.82 MB
3/9/2023
3.82 MB
V5005
application/pdf 1.06 MB
3/9/2023
1.06 MB
M4410CL SMALL LINEAR THERMOELECTRIC ACTUATORS
application/pdf 406.52 KB
3/9/2023
406.52 KB
0EK KOMPAKTER THERMOELEKTRISCHER ANTRIEB
application/pdf 425.93 KB
3/9/2023
425.93 KB
M4410L4x00
application/pdf 296.56 KB
8/25/2022
296.56 KB
M4410C4x00
application/pdf 365.92 KB
8/25/2022
365.92 KB
M4100E-K
application/pdf 608.39 KB
8/25/2022
608.39 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
3/9/2023
3.82 MB
V5005
1.06 MB
3/9/2023
1.06 MB
M4410CL SMALL LINEAR THERMOELECTRIC ACTUATORS
406.52 KB
3/9/2023
406.52 KB
0EK KOMPAKTER THERMOELEKTRISCHER ANTRIEB
425.93 KB
3/9/2023
425.93 KB
M4410L4x00
296.56 KB
8/25/2022
296.56 KB
M4410C4x00
365.92 KB
8/25/2022
365.92 KB
M4100E-K
608.39 KB
8/25/2022
608.39 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
3/9/2023
V5005
1.06 MB
3/9/2023
M4410CL SMALL LINEAR THERMOELECTRIC ACTUATORS
406.52 KB
3/9/2023
0EK KOMPAKTER THERMOELEKTRISCHER ANTRIEB
425.93 KB
3/9/2023
M4410L4x00
296.56 KB
8/25/2022
M4410C4x00
365.92 KB
8/25/2022
M4100E-K
608.39 KB
8/25/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
M4100E1510
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 Vac, 0-10 V, IP54, Stellkraft 100 N, Regelhub 2,5 mm, Laufzeit 75s
alt
M4100K1515
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 Vdc, 0-10 V, IP54, Stellkraft 100 N, Regelhub 2,5 mm, Laufzeit 75s
alt
M4410C4000
Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC/DC, 100N, 5mm, stromlos offen, Antriebsstange einfahrend
alt
M4410C4500
Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC/DC, 100N, 5mm, stromlos offen, Stellantrieb ausfahrend
alt
M4410C4540
Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC/DC, 100N, 5mm, Ruhestellung offen, Antriebsstange ausfahrend, Hilfsschalter
alt
M4410E1510
M4410E1510 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC, 100N, 4mm, Ruhestellung geschlossen, Adapter M44-VA10
alt
M4410K1515
M4410K1515 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V DC, 100N, 4mm, Ruhestellung geschlossen, Adapter M44-VA10
alt
M4410L4000
Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V AC, 100N, 5mm, stromlos offen, Antriebsstange einfahrend
alt
M4410L4500
Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V AC, 100N, 5mm, stromlos geschlossen, Antriebsstange ausfahrend
alt
M4410L4540
Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V AC, 100N, 5mm, stromlos geschlossen, Antriebsstange ausfahrend, Hilfsschalter
Image
SKU
Description
alt
M4100E1510
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 Vac, 0-10 V, IP54, Stellkraft 100 N, Regelhub 2,5 mm, Laufzeit 75s
alt
M4100K1515
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 Vdc, 0-10 V, IP54, Stellkraft 100 N, Regelhub 2,5 mm, Laufzeit 75s
alt
M4410C4000
Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC/DC, 100N, 5mm, stromlos offen, Antriebsstange einfahrend
alt
M4410C4500
Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC/DC, 100N, 5mm, stromlos offen, Stellantrieb ausfahrend
alt
M4410C4540
Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC/DC, 100N, 5mm, Ruhestellung offen, Antriebsstange ausfahrend, Hilfsschalter
alt
M4410E1510
M4410E1510 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V AC, 100N, 4mm, Ruhestellung geschlossen, Adapter M44-VA10
alt
M4410K1515
M4410K1515 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24V DC, 100N, 4mm, Ruhestellung geschlossen, Adapter M44-VA10
alt
M4410L4000
Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V AC, 100N, 5mm, stromlos offen, Antriebsstange einfahrend
alt
M4410L4500
Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V AC, 100N, 5mm, stromlos geschlossen, Antriebsstange ausfahrend
alt
M4410L4540
Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V AC, 100N, 5mm, stromlos geschlossen, Antriebsstange ausfahrend, Hilfsschalter