/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Thermische lineare Stellantriebe

M400/M800 Thermoelektrischer Linearantrieb

Der thermoelektrische Linearantrieb von Honeywell wurde speziell für Auf/Zu-Ventile mit kurzem und linearem Hub entwickelt, wie z. B. betätigte Zonenventile und druckunabhängige Auf/Zu-Regelventile und mehr.

Der thermoelektrische Linearantrieb der Serie Honeywell wurde speziell für Auf/Zu-Ventile mit kurzem und linearem Hub entwickelt, wie z. B. betätigte Zonenventile und druckunabhängige Auf/Zu-Regelventile und andere. Mit einer langsameren Laufgeschwindigkeit kann der thermoelektrische Stellantrieb helfen, Wasserschläge effektiv zu vermeiden. Bei der stromlos geschlossenen (NC) Version des Stellantriebs dehnt sich der eingebaute Paraffinpropeller aus, wodurch sich die Schubstange nach oben bewegt und das Ventil geöffnet wird. Wenn der Strom abgeschaltet wird, schrumpft der eingebaute Paraffinpropeller, wodurch sich die Schubstange nach unten bewegt und das Ventil geschlossen wird. Der Antrieb und das Ventil sind einfach zu installieren. Ein 1 Meter langes Kabel für den bequemen Anschluss vor Ort ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmale und Vorteile:
  • Kein Montagewerkzeug erforderlich (einfache Montage mit Ventiladapter)
  • Wassergeschütztes Gehäusedesign in allen Einbaulagen
  • Kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau bei begrenztem Platzangebot
  • Optische Anzeige der Ventilstellung
  • Geräuschloser Betrieb
  • Zuverlässiger Langzeitbetrieb
  • Überlastungsschutz (4 kV) für 230 V-Modelle
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelektrische Antriebe
application/postscript 1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelectric Linear Actuators
application/postscript 1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
V5005
application/pdf 1.06 MB
6/21/2022
1.06 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelektrische Antriebe
1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelectric Linear Actuators
1.83 MB
8/16/2022
1.83 MB
V5005
1.06 MB
6/21/2022
1.06 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelektrische Antriebe
1.83 MB
8/16/2022
M400 M400 100 � 140 N 4.5 mm 2 VA IP54 2 � 0.5 mm� M30 � 1.5 Thermoelectric Linear Actuators
1.83 MB
8/16/2022
V5005
1.06 MB
6/21/2022
Image
SKU
Description
alt
M400-AG
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24VAC, 1m Kabel
Image
SKU
Description
alt
M400-AG
Thermoelektrischer Antrieb, Hub 4,5mm, NC, 100N, 24VAC, 1m Kabel