/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Economizer und Lüftungsregelungen

    Room Controller

    Auslaufmodell

    Room Controllers are programmable and application specific room controllers with customizable screen colors.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The VT8650 Series are programmable and application specific room controllers with customizable screen colours. The VT8650 room controller is a rooftop, heat pump, and indoor air quality controller suitable for commercial and high end hospitality markets. The room controllers dramatically decrease project delivery costs by reducing installation, configuration and commissioning time. No complex software or tools are required to customize functionality to meet your applications requirements. The room controllers provide all the advanced features and monitoring functions required by modern building automation systems in a simple compact enclosure. For more advanced needs, custom LUA script programming available

    Features & Benefits:
    • Fan switching (on/auto/smart)
    • System switching (O/A/C/H)
    • Backlit LCD touchscreen Display
    • Remote and OSA sensors (optional)
    • Adjustable deadband
    • PIR cover available
    • Permanent program retention
    • Proportional + Integral control
    • Mixed-air (0-10V) control outputs
    • Mixed-air sensor input
    Certifications:
    • UL Listed
    • File #E234137
    • CE
    • RoHs