/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    HLK und Industrieprodukte

    DTI / DTU Differenzdrucktransmitter

    Auslaufmodell

    DTI / DTU-Differenzdrucktransmitter sind für die Messung von Differenzdruck, Unterdruck und Überdruck konzipiert. Diese Messumformer werden für die Überwachung von flüssigen und gasförmigen, nicht brennbaren und nicht aggressiven Medien eingesetzt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    DTI / DTU-Differenzdrucktransmitter sind für die Messung von Differenzdruck, Unterdruck und Überdruck konzipiert. Diese Messumformer werden für die Überwachung von flüssigen und gasförmigen, nicht brennbaren und nicht aggressiven Medien eingesetzt.
    "Für eine optimale Anpassung an die Anwendung stehen verschiedene Druckbereiche zur Verfügung. Die Messung erfolgt über eine keramische Druckmesszelle, die über einen internen PTC temperaturkompensiert wird.MÖGLICHE EINSATZGEBIETE SIND UNTER ANDEREM: - Gebäudeautomation- Messtechnik im Sanitär- und Industriebereich- Differenzdruckmessung zwischen Vor- und Rücklauf in Heizungsanlagen- Überwachung von Filtern, Ventilatoren und Kompressoren- Kühlsystem für Heizung/Klima"
      CE Zertifikat
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Connection Type
      • 2 x G1/8 in

    Andere

    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Connection Type
      • 2 x G1/8 in
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Connection Type : 2 x G1/8 in