/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    co2 and air quality sensors

    HSCM-Kohlenmonoxidsensoren

    Auslaufmodell

    Kohlenmonoxid-Kanalsensoren sind für die kontinuierliche Überwachung von Kohlenmonoxidabgasen in nicht gefährlichen Bereichen konzipiert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Honeywell-HSCM-Kohlenmonoxidsensoren werden hauptsächlich verwendet, um die Kohlenmonoxidkonzentration in Innenraumluft zu erkennen, wo auf Parkplätzen und an anderen Orten Kohlenmonoxid erzeugt wird.

    Die Sensoren können analoge Signale und Schaltsignale ausgeben und zudem Detektionsdaten über das Modbus RTU-Protokoll zur Belüftungssteuerung übertragen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verwendung eines umweltfreundlichen elektrochemischen Kohlenmonoxidsensors
    • Optionale Anzeigefunktion, LCD-Digitalanzeige zeigt deutlich an
    • Optionaler Alarmrelaisausgang, und der Alarmkonzentrationswert kann mit Dip-Schaltern eingestellt werden
    • Ein Design des Mehrfach-Software- und Hardwareschutzes gewährleistet hohe Stabilität
    • Integrierter RS485-Terminalwiderstand zur Erleichterung des Debuggings vor Ort (nur Modbus-Modelle)
    • Das RS485-Isolationsdesign kann Hochspannungen isolieren und die Immunität gegen Erdschleifen und Störungen durch Gleichtaktsignale verbessern (nur Modbus-Modelle)
    Zertifizierungen:
    • CE
    • RoHs
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten